Österreich - Deutsch

Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 181300 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, Interact Ready, IP66

BVP528 2590/740 BV A35-WB D9 T35 OUT LO

Produktbeschreibung

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Montagehalterung, einstellbar, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 181300 lm, 1500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 10 kV im Gegentaktmodus, 5-poliger Anschlussblock, FIFA Quality Pro

Bestellnummer: 912300060910
Vollständiger Bestellcode: 872110338311200

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED2600 [LED module 260000 lm]
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060910 de_AT pdf 292.9 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions OptiVision gen3.5 pdf 5.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060910_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060910_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals