Signify RF-Mesh-Knoten

Drahtloses intelligentes End-to-End-Managementsystem für Ihre Außenbeleuchtung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Starsense Wireless ist ein vernetztes Regelsystem, das auf drahtloser Zwei-Wege-Kommunikation unter Verwendung modernster Netzwerktechnologie basiert. Das System ermöglicht die dezentrale Ansteuerung von einzelnen Lichtpunkten und ihre Verwaltung über Online-Plattformen wie CityTouch. Beleuchtungstechniker können die Außenbeleuchtungs-Infrastruktur aus der Ferne steuern und das Dimmniveau so einstellen, dass erhebliche Energieeinsparungen erreicht werden. Das Echtzeit-Feedback von den Leuchten ermöglicht die Reduzierung der Betriebs- und Wartungskosten durch die genaue Planung der vor Ort durchzuführenden Instandhaltungsarbeiten. Insgesamt wird hierdurch sowohl die Qualität als auch die Zuverlässigkeit der Außenbeleuchtung verbessert.

Vorteile

  • Schnelle und fehlerfreie Einrichtung mit wenig Aufwand

  • Zuverlässiges System: Große Reichweite, begrenzte Interferenz

Eigenschaften

  • Automatische Einrichtung basierend auf den erfassten Objektinformationen

  • Sub-GHz-Frequenz (868 MHz) für die Kommunikation

Anwendungsbereiche

  • Für die Beleuchtung von Schnellstraßen, Hauptstraßen und Nebenstraßen, ebenso für die Beleuchtung von Flächen wie zum Beispiel Parkplätzen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Signify RF-Mesh-Knoten de_AT pdf 301.4 kB

Bilder

Family-Photographs-Signify RF-Mesh-Knoten
Mehrere Ressourcen - Visuals