Österreich - Deutsch

Signify Mobilfunkknoten

Drahtlose Konnektivität für die Steuerung der Außenbeleuchtung. Ein Plug-and-Play-Gerät, das jede Straßenlaterne in eine individuell steuerbare, ferngesteuerte Leuchte verwandelt.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Der Philips Mobilfunkknoten ermöglicht eine Plug-and-Play-Konnektivität für alle vorhandenen und bereits installierten Außenbeleuchtungsleuchten mit verschiedenen Steckdosentypen (z. B. Zhaga, Nema oder 20-mm-Rohr). Sobald ein Knoten installiert ist, wird die Leuchte automatisch mit Philips Interact City verbunden und über GPS automatisch auf der Karte lokalisiert. Je nach Konfiguration der Leuchte (z. B. Zhaga, Nema oder 20-mm-Rohr) funktioniert sie auch mit einem Multisensor für den Außenbereich.

Vorteile

  • Einfache Installation mit verschiedenen Steckdosentypen (z. B. Zhaga, Nema oder 20-mm-Rohr)

  • Mobilfunkbasiert für zuverlässigen drahtlosen Betrieb

Eigenschaften

  • Leuchten mit ZHAGA- oder NEMA-Steckdose oder 20-mm-Rohr

  • Automatische Inbetriebnahme: Jeder Knotenpunkt verbindet sich nach der Installation automatisch mit dem Interact City System

Anwendungsbereiche

  • Straßen und Wege

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Signify Mobilfunkknoten de_AT pdf 299.0 kB

Bilder

Family-Photographs-Signify Mobilfunkknoten
Mehrere Ressourcen - Visuals