Österreich - Deutsch

Philips MultiOne Konfigurator

Einfaches, intuitives Hilfsmittel zur perfekten Abstimmung Ihrer Beleuchtungsanwendung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Hersteller können heute perfekt maßgefertigte Beleuchtungslösungen anbieten, die intelligent sind und sich auch problemlos an die Anforderungen von morgen anpassen lassen. Die neuen konfigurierbaren Vorschaltgeräte von Philips sind mit integrierten Regelfunktionen ausgestattet und können das Verhalten der Leuchte je nach Bedarf steuern, um den Energieverbrauch und die Umweltauswirkungen deutlich zu reduzieren. Philips MultiOne ist ein einzelnes intuitives System zur Konfiguration sämtlicher Funktionen aller programmierbaren Treiber von Philips. Es war noch nie so einfach wie jetzt, die Beleuchtung perfekt auf die jeweilige Anwendung abzustimmen.

Vorteile

  • Ein Tool für alle konfigurierbaren Philips Treiber für konventionelle und LED-Systeme

  • Flexibilität für Originalhersteller beim Zugang zu den treibereigenen Eigenschaften

Eigenschaften

  • Zur Verwendung mit allen programmierbaren Entladungslampen-, LED- und Leuchtstofftreibern von Philips

  • Geeignet für Standardcomputer mit Windows Betriebssystem und USB-Anschluss

Anwendungsbereiche

  • Produktion Leuchtenhersteller

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MultiOne Konfigurator de_AT pdf 286.6 kB

Bilder

Family-Photographs-MultiOne Konfigurator
Mehrere Ressourcen - Visuals