Österreich - Deutsch

Philips ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör

DMX-Steuerungen und Verkabelungszubehör für Architekturbeleuchtung

Produkte

ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 4P DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945173
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 4P DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945180
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945197
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m (10 pcs)
8719514945203
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX (10 pcs)
8719514945210
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Lead 2P DC cable 2m (10 pcs)
8719514945227
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
ZXP399 Jump 2P DC cable 2m (10 pcs)
8719514945234
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
ZXP399 endcap male connector (20 pcs)
8719514945241

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die ZXP399 DMX-Steuerungen und das Verdrahtungszubehör sind für die Verwendung mit unseren Architektur- und Fassadenleuchten (UniFlood C, M und G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString und UniBar) bestimmt. Das DMX-Steuersystem umfasst den Hauptcontroller, einen Stand-Alone-Controller, Sub-Controller, DMX-Verstärker und ein DMX-Adressiergerät. Hauptcontroller: Industriecomputer, der bis zu 6000 DMX-Universen steuern kann. Eigenständiger Controller: Geeignet für mittlere Anwendungen mit bis zu 700 DMX-Universen. Das Verdrahtungszubehör umfasst Zuleitungs- und Überbrückungskabel mit IP67-Steckern und ‑Endkappen. Adressiergerät: Ein tragbares Gerät, mit dem DMX-Adressen vor Ort innerhalb von Minuten auf eine ganze Serie geschrieben werden können. DMX-Verstärker: Kompakter, stromsparender Repeater mit IP65, der das DMX-Signal für bis zu 100 Meter lange Kabelwege verstärken kann.

Vorteile

    Anwendungsbereiche

    • Brücken, Monumente, Fassaden
    • Landschaft
    • Plätze und Parkanlagen

    Downloads

    Produktunterlagen

    Produktdatenblatt
    Localized commercial leaflet ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör de_AT pdf 1.1 MB

    Bilder

    Family-Photographs-ZXP399 DMX – Steuerelemente und Zubehör
    Mehrere Ressourcen