Philips Connected, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W840 T8
Produktbeschreibung
Connected, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- G13 Rotatable end-cap
- Nennlebensdauer
- 75.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 200.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 5 Jahre