Österreich - Deutsch

Philips Connected, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8

Produktbeschreibung

Connected, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929004270502
Vollständiger Bestellcode: 872110306309000

Spezifikationen

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer
75.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004270502 pdf 67.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004270502 de_AT pdf 768.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 pdf 381.5 kB
Montageanleitung
Online-QIG-for-3241-662-97182-Installation pdf 6.2 MB

Bilder

Product-Photographs-929004270502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004270502_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 IES 21.0 kB
LDT
LDT File - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8 ldt 14.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-LEDtube-Connected-EMmains-T8-COMF-7904008-Ref-929004270502 pdf 658.5 kB