Philips MASTER LED-Strip

Schmaler LED-Lightstrip mit hoher Lichtqualität und vielfältigen Auswahlmöglichkeiten bei der Helligkeit und Lichtfarbe

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Eine komplette Familie, die hervorragendes Licht mit großer Gleichmäßigkeit und Sicherheit liefert. Wählen Sie aus 4 Lumenpaketen/Wattstärken und 3 CCTs die beste Lösung für alle Projekte und genießen Sie eine hervorragende, zuverlässige Leistung ohne Wartungsbedarf.

Vorteile

  • Überragende Lichtqualität: Hervorragende Farbwiedergabe und äußerst hohe Farbkonstanz

  • Großes Produktangebot: Eine Vielzahl von Lumen/Wattleistungen und CCT-Kombinationen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

Eigenschaften

  • Hervorragende Lichtqualität: CRI 90, SDCM 3

  • Vollständige Produktfamilie mit folgenden Optionen: 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 2700 K, 3000 K und 4.000 K

Anwendungsbereiche

  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Büros
  • Wohngebäude

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER LED-Strip de_AT pdf 391.6 kB
Zusätzliche Produktinformationen
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED-Strip
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-MASTER LED-Strip
Mehrere Ressourcen - Software Plugins