Philips CorePro LED-Lichtleiste

Schmale LED-Lichtleiste mit hoher Lichtqualität und vielfältigen Auswahlmöglichkeiten bei der Helligkeit und Lichtfarbe

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Eine vollständige Produktfamilie mit hellen, schlanken, sicheren und zuverlässigen Produkten. Wählen Sie die optimale Lösung aus vier Lichtstärken/Wattleistungen sowie vier CCTs und genießen Sie eine einfache Installation mit schlanker Bauform.

Vorteile

  • Großes Produktangebot: Eine Vielzahl von Lumen/Wattleistungen und CCT-Kombinationen für die unterschiedlichsten Anwendungen.

  • Einfache Installation: Schlankes Design für die Installation in engen Räumen.

Eigenschaften

  • Vollständige Produktfamilie mit folgenden Optionen: 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700 K, 3000 K, 4000 K und 6500 K.

  • Energie sparen durch hohe Effizienz: 130 lm/W

Anwendungsbereiche

  • Einzelhandel
  • Büros
  • Hotel- und Gastgewerbe

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LED-Lichtleiste de_AT pdf 372.7 kB
Zusätzliche Produktinformationen
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED-Lichtleiste
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 905.4 kB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED-Lichtleiste
Mehrere Ressourcen - Software Plugins