Österreich - Deutsch

Philips CorePro LEDcapsule Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsule - für Allgemeinbeleuchtung und dekorative Anwendungen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CorePro LEDcapsule ist eine echte Alternative zu Niedervolthalogenstiftsockellampen mit G4 Sockel. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung sowie für dekorative Anwendungen in Geschäften, Hotels, Restaurants und zuhause. Die CorePro LEDcapsule kann in vorhandene Leuchten mit G4-Fassung anstelle von Halogenstiftsockellampenn eingesetzt werden und erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Vorteile

  • Bis zu 88 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen

  • Mit zahlreichen Transformatoren kompatibel

Eigenschaften

  • Einfache Nachrüstung

  • Lebensdauer von 15.000 Stunden

Anwendungsbereiche

  • Hotels, Restaurants, Bars, Cafés
  • Lobbys, Flure, Treppenhäuser, Toilettenbereiche, Empfangsbereiche, Schrankunterbaubeleuchtung, Schrankbeleuchtung

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für Gleichspannung geeignet

  • Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LEDcapsule Stiftsockellampen de_AT pdf 225.4 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LEDcapsule Stiftsockellampen
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LEDcapsule Stiftsockellampen
Mehrere Ressourcen - Software Plugins