Österreich - Deutsch

Philips CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Hochvolt-LED-Stiftsockellampe

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Vorteile

  • Nicht dimmbarer 25W und 40W Ersatz im Glaskörper wie herkömmliche Halogenstiftsockellampe

  • Geringere Wartungskosten

Eigenschaften

  • Einfache Installation

  • Nutzlebensdauer bis zu 15.000 Stunden

Anwendungsbereiche

  • Hotels, Museen, Geschäfte
  • Toilettenbereiche, Empfangsbereiche, Ausstellungen, Warenauslagen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen de_AT pdf 304.8 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen
Mehrere Ressourcen - Software Plugins