Österreich - Deutsch

Philips MASTER LED-Spot ExpertColor MR16

Warmes, einladendes Ambiente mit herausragender Lichtqualität

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Eine wunderschöne Beleuchtung. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.

Vorteile

  • Warmes und komfortables Ambiente

  • Fantastisches Aussehen für Inneneinrichtung, Möbel und Stoffe

Eigenschaften

  • Angepasstes Farbspektrum gibt Halogen-Lichtfarben wieder

  • Design ohne Verkleidung mit wunderschöner V-förmiger Linse

Anwendungsbereiche

  • Gastgewerbe: Hotelzimmer, Flure, Lobbys, Empfangsbereiche, Restaurants, Bars, Cafés
  • Zuhause: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure
  • Einzelhandel: Ausstellungen, Vitrinenschränke, Geschäfte, Umkleideräume

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER LED-Spot ExpertColor MR16 de_AT pdf 337.4 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED-Spot ExpertColor MR16
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
MASTER LEDspot ExpertColor mp4 143.8 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER LED-Spot ExpertColor MR16
Mehrere Ressourcen - Software Plugins