Österreich - Deutsch

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 Stunde(n), Kunststoff

MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, MR16, 43 W, GU5.3, 3000 K, 500 lm, CRI 92, 40000 Stunde(n), Kunststoff, 66 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 929003080102
Vollständiger Bestellcode: 871951435873700

Spezifikationen

  • Sockel
    GU5.3
  • Nennlebensdauer
    40.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003080102 pdf 68.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 163.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003080102 de_AT pdf 310.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929003080102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003080102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D IES 1.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB