Österreich - Deutsch

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Kunststoff

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Kunststoff, 65 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 929003079502
Vollständiger Bestellcode: 871951435861400

Spezifikationen

  • Sockel
    GU5.3
  • Nennlebensdauer
    40.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt