Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 460 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Kunststoff

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 460 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Kunststoff, 68.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestellnummer: 8719514358577
Vollständiger Bestellcode: 871951435857700

Spezifikationen

Sockel
GU5.3
Nennlebensdauer
40.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003079302 pdf 66.9 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 161.3 kB
Broschüre
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003079302 de_AT pdf 322.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003079302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003079302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D IES 1.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB