Österreich - Deutsch

Philips CorePro LED-Spot PAR

Die preiswerte LEDspot-Lösung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CorePro LEDspot PAR eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit E27-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. CorePro LEDspot PAR bieten erhebliche Energieeinsparungen von bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Halogenlampen und sorgen für eine angenehme, augenschonende Beleuchtung. Mit einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden sorgen sie für geringere Wartungskosten.

Vorteile

  • Warmweißes Licht

  • Bis zu 80% Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen

Eigenschaften

  • Einfache Nachrüstung

  • Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden

Anwendungsbereiche

  • Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, Geschäfte
  • Lobbys, Flure, Treppenhäuser, Toilettenbereiche, Empfangsbereiche, Ausstellungsräume, Vitrinenschränke

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LED-Spot PAR de_AT pdf 228.5 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED-Spot PAR
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED-Spot PAR
Mehrere Ressourcen - Software Plugins