Philips CorePro LED spot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Die preiswerte LED spot-Lösung

Produkte

CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT
8719514307582

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CorePro LED spots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie sind kompatibel mit den meisten vorhandenen Leuchten mit MR16- oder GU5.3-Fassungen und lassen sich als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen-Spots einsetzen. CorePro LED spots bieten erhebliche Energieeinsparungen und verringern die Wartungskosten deutlich.

Vorteile

  • Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen

  • Geringere Wartungskosten

Eigenschaften

  • Einfache Nachrüstung

  • Nutzebensdauer von 15.000 Stunden

Anwendungsbereiche

  • Hotels, Restaurants, Bars, Cafés, Museen, Geschäfte
  • Lobbys, Flure, Treppenhäuser, Toilettenbereiche, Empfangsbereiche, Ausstellungsräume, Vitrinenschränke

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für Gleichspannung geeignet

  • Max. 80% Luftfeuchtigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LED spot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen de_AT pdf 425.0 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED spot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 20.3 MB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED spot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen
Mehrere Ressourcen - Software Plugins