Philips LEDtube, Sonstiges, 220-240V, 300 mm, 2.2 W, 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Produktbeschreibung

LEDtube, Sonstiges, 220-240V, 300 mm, 2.2 W, LED alternative to 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 113 lm/W, EEL E, S14s, Kunststoff, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Bestellnummer: 8719514263567
Vollständiger Bestellcode: 871951426356700

Spezifikationen

Sockel
S14s
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Nennlebensdauer (Std.)
30.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002444201 pdf 66.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 240.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002444201 de_AT pdf 631.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002444201_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002444201_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 IES 1.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB