PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips Master Value LEDtube T8 KVG/VVG/230V

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im gewerblichen Bereich

Produkte

Produkt Vergleichen
8
1.000
3000
G13
8
1.050
4000
G13
8
1.050
6500
G13
14
2.000
3000
G13
14
2.100
4000
G13
14
2.100
6500
G13
20,5
2.900
3000
G13
20,5
3.100
4000
G13

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen | Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.

Vorteile

  • Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen möglich

  • Bis zu dreimal so lange Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen TL-D Leuchtstofflampen

Eigenschaften

  • Einfacher Austausch an Leuchten mit KVG/VVG

  • Sofortiges Licht ohne Flackern und Brummen

Anwendungsbereiche

  • Ideal für Lager-, Kühl-, Parkhäuser, Flure, Büros und Lichtbänder in Objekt und Gewerbe in mittlerer Höhe

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben

  • Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden

Downloads