Philips MASTER, LEDtube, T8, EVG, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, EVG, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 146 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestellnummer: 8719514467002
Vollständiger Bestellcode: 871951446700200

Spezifikationen

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer
75.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003554002 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 243.3 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003554002 de_AT pdf 648.8 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929003554002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003554002_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 IES 73.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB