Philips MASTER, LEDtube, T8, EVG, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, EVG, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 125 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Bestellnummer: 8719514466401
Vollständiger Bestellcode: 871951446640100

Spezifikationen

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer
75.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001393102 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 236.7 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001393132 de_AT pdf 643.9 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929001393132_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001393132_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8 ies 19.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HO-8W830-T8-929001393132 pdf 606.6 kB