Philips MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB
Produktbeschreibung
MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Spezifikationen
- Sockel
- G13 Rotatable end-cap
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Nennlebensdauer
- 75.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 200.000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 5 Jahre