Philips MASTER UltraEfficient LED-Lampe

Unsere effizienteste LED-Lampe

Produkte

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
8720169188297
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
8720169188617
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE
8720169188778
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
8720169310513

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Dies ist die effizienteste LED-Lampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

Vorteile

  • energiesparend, 60 % weniger Energie im Vergleich zu Standard-LED-Lampen von Philips

  • Sehr lange Lebensdauer verringert den Austauschbedarf

Eigenschaften

  • Extrem energieeffizient, mit 210 lm/W

  • Lange Lebensdauer, mehr als 3-mal so lang wie bei normalen LED-Produkten

Anwendungsbereiche

  • Anwendung im Haushalt
  • Gaststättengewerbe: Restaurants und Hotels

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER UltraEfficient LED-Lampe de_AT pdf 327.4 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER UltraEfficient LED-Lampe
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
MASTER UltraEfficient LED bulb mp4 210.8 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER UltraEfficient LED-Lampe
Mehrere Ressourcen - Software Plugins