Philips MASTER Glas Dimtone LED-Lampen

Für Spitzenleistung und Nachhaltigkeit

Produkte

MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
8720169311039
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
8720169311053
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
8720169311077
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
8720169311091

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Diese MASTER Filament-Glühlampen mit klassischem Design aus Glas vereinen die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen aus Glas sind ideal, um eine gemütliche Atmosphäre für den Kunden zu schaffen und bieten eine hervorragende Lichtqualität. MASTER-Glühlampen DimTone Dimmeffekt dimmen wie die klassischen Glühlampen: Ihr Licht wird beim Dimmen wärmer (2700-2200K). Sie bieten außerdem erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Lampen 30 % weniger Energie verbrauchen. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden verringern diese dimmbaren Glas-LED-Lampen auch die Wartungskosten.

Vorteile

  • Spart 30 % Energie im Vergleich zu Standard-LED-Lampen von Philips

  • Sehr lange Lebensdauer verringert den Austauschbedarf

Eigenschaften

  • Traditionelles Design mit klassischen Formen

  • Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche

Anwendungsbereiche

  • Wohnbereich
  • Hotel- und Gastgewerbe

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER Glas Dimtone LED-Lampen de_AT pdf 336.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER Glas Dimtone LED-Lampen
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER Glas Dimtone LED-Lampen
Mehrere Ressourcen - Software Plugins