Philips CorePro, LEDbulb, Röhre, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, Röhre, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), Kunststoff, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Bestellnummer: 8718696814512
Vollständiger Bestellcode: 871869681451200

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001901402 pdf 66.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 374.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001901402 de_AT pdf 456.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929001901402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001901402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 ies 6.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB