Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n)

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514389861
Vollständiger Bestellcode: 871951438986100

Spezifikationen

Sockel
E14
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Garantiedauer
2 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001325702 pdf 66.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001325702 de_AT pdf 554.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929001325702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001325702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB