Philips CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke

Für Ihre alltäglichen Beleuchtungsaufgaben bieten CorePro LED-Lampen mit hohem Lumen-Wert eine hervorragende Lichtqualität

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Diese CorePro LED-Glühlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert sind eine sehr einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bieten 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. CorePro LED-Glühlampen mit hohem Lumen-Wert bieten eine hervorragende Lichtqualität. Sie erhalten eine energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden zur Reduzierung der Wartungskosten.

Vorteile

  • Spart 30 % Energie im Vergleich zu Standard-LED-Lampen von Philips

  • Sehr lange Lebensdauer verringert den Austauschbedarf

Eigenschaften

  • Kulturerbe-Design

  • Hohe Lichtstärke

Anwendungsbereiche

  • Wohnbereich
  • Lagerhäuser

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke de_AT pdf 268.4 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Corepro Glass High Lumen bulbs HQ1 mp4 201.4 MB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro Glass Lampen mit hoher Lichtstärke
Mehrere Ressourcen - Software Plugins