Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-S, KVG/VVG/220-240V, 145 mm, 5 W, 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-S, KVG/VVG/220-240V, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 110 lm/W, EEL E, G23, Kunststoff, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 13535300
Vollständiger Bestellcode: 872110313535300

Spezifikationen

Sockel
G23
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004350102 pdf 68.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004350102 de_AT pdf 818.7 kB

Montage

Montageanleitung
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Bilder

Product-Photographs-929004350102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004350102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 IES 12.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB