Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED, PL-S, KVG/VVG/220-240V, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-S, KVG/VVG/220-240V, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 3000 K, 520 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 104 lm/W, EEL F, G23, Kunststoff, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169286580
Vollständiger Bestellcode: 872016928658000

Spezifikationen

Sockel
G23
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003756802 pdf 67.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 269.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003756802 de_AT pdf 654.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-929003756802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003756802_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 830 2P G23 IES 21.1 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB