Österreich - Deutsch

Philips CorePro LED HPL/SON

Der perfekte Ersatz für Entladungslampen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Core LED HPL/SON Familie bietet den idealen Ersatz für eine Vielzahl von Entladungslampen. Jede Lampe kann direkt an 230V betrieben werden. Der Kolben jeder Lampe besteht vollständig aus Glas, wie bei einer herkömmlichen Entladungslampe. Durch ihren Ausstrahlwinkel von 360° und der Schutzklasse IP65 (wasserdicht) sind sie geeignet für die Innen- und Außenbeleuchtung.

Vorteile

  • Betrieb an 220-240V Netzspannung

  • Fast identische Bauform wie konventionelle HPL/HQL SON/NAV-Entladungslampen

Eigenschaften

  • Geeignet für horizontale und vertikale Brennlagen

  • 2kV Überspannungsschutz und passives Wärmemanagement

Anwendungsbereiche

  • Außenbeleuchtung (bspw. Pilzleuchten oder Altstadtleuchten)
  • Innenbeleuchtung (bspw. Hallenreflektor-Leuchten)

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Beim Wechsel auf Core LED HPL/SON muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

  • Nur für den Betrieb 220-240V Netzspannung geeignet. Bestehende Zündgeräte müssen vor der Installation aus dem Stromkreis entfernt werden.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Trueforce CorePro LED HPL de_AT pdf 430.9 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED HPL/SON
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 21.1 MB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED HPL/SON
Mehrere Ressourcen - Software Plugins