Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Produktbeschreibung

CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestellnummer: 929002481502
Vollständiger Bestellcode: 871951429933700

Spezifikationen

  • Sockel
    E40
  • Nennlebensdauer
    25.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED HPL
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002481502 pdf 68.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002481502 de_AT pdf 788.6 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR pdf 295.2 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002481502_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929002481502_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR IES 1.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB