Philips MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

Für eine optimale Kombination aus Wert und Leistung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER Value Glass LED-Tropfenformlampen haben ein klassisches, traditionelles Design. Diese LED-Glühfadenlampen kombinieren die vertrauten Formen von Kerzen und Tropfenlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Tropfenformlampen aus Glas bieten mehr Energieeinsparungen als normale LED-Kerzen und ‑Tropfenlampen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein gutes Lichterlebnis, das durch die hervorragende Dimmbarkeit (dimmbare LED-Kerzen) noch verstärkt wird. MASTER Value Glass LED-Kerzen und ‑Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und ‑Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

Vorteile

  • Spart 30 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Philips LED-Kerzen und ‑Lüstern

  • Sehr lange Lebensdauer verringert den Austauschbedarf

Eigenschaften

  • Traditionelles Design mit klassischen Formen

  • Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche

Anwendungsbereiche

  • Wohnbereich
  • Hotel- und Gastgewerbe

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen de_AT pdf 271.7 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen
Mehrere Ressourcen - Software Plugins