Österreich - Deutsch

Philips Blau (/52) TL/TL-D

TL/TL-D – Mehrzwecklampen mit blauem Lichtspektrum

Produkte

TL 20W/52 SLV/25
8711500643025

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Da das Licht fast ausschließlich im Bereich von 400 bis 500 nm emittiert wird und seinen Spitzenwert bei 450 nm erreicht, haben Philips TL/TL-D color 52 Lampen keine Strahlung aus dem kurzwelligen UVB Wellenbereich. Sie eignen sich daher für den Einsatz in Systemen für Anwendungen wie die Landwirtschaft und die Phototherapie der Neugeborenengelbsucht.

Vorteile

  • Optimales Spektrum für verschiedene Anwendungen

Eigenschaften

  • Emittiert Strahlung (peak 450 nm) für therapeutische und andere Anwendungen

Anwendungsbereiche

  • Phototherapie
  • Landwirtschaft

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Blau (/52) TL/TL-D de_AT pdf 303.5 kB

Bilder

Family-Photographs-Blau (/52) TL/TL-D
Mehrere Ressourcen - Visuals