Österreich - Deutsch

Philips TUV PL-S

Produktbeschreibung:

Produkte

TUV PL-S 9W/4P
8711500710833

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Vorteile

  • Wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe

  • Hohe Systemeffizienz, da kein überdimensioniertes Reinigungssystem erforderlich ist, um eine wirksame Desinfektion aufrechtzuerhalten

Eigenschaften

  • Emittiert kurzwellige UV-Strahlung mit einem Spitzenwert von 253,7 nm (UV-C) zur Entkeimung

  • Glaskolben der Lampe filtert den ozonbildenden 185 nm Bereich heraus

Anwendungsbereiche

  • Abtötung oder Deaktivierung von Bakterien, Viren und anderer Kleinstorganismen
  • Luft- und Oberflächendesinfektion in Krankenhäusern, in der bakteriologischen Forschung sowie in der pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie wie Molkereien, Brauereien und Bäckereien
  • Desinfektion von Trinkwasser, Abwasser, Schwimmbecken, Klimaanlagen, Kühlräumen, Verpackungsmaterialien etc.
  • Einsatz in zahlreichen photochemischen Prozessen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TUV PL-S de_AT pdf 454.3 kB

Bilder

Family-Photographs-TUV PL-S
Mehrere Ressourcen - Visuals