Österreich - Deutsch

Philips TUV T8

Produktbeschreibung:

Produkte

TUV T8 F17 1SL/25
8711500264138
TUV 15W SLV/25
8711500726179
TUV 25W 1SL/25
8711500641618
TUV 36W SLV/6
8711500618542
TUV 75W HO 1SL/6
8711500618511
TUV 55W HO 1SL/6
8711500618665

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Vorteile

  • Wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe

  • Hohe Systemeffizienz, da kein überdimensioniertes Reinigungssystem erforderlich ist, um eine wirksame Desinfektion aufrechtzuerhalten

Eigenschaften

  • Emittiert kurzwellige UV-Strahlung mit einem Spitzenwert von 253,7 nm (UV-C) zur Entkeimung

  • Glaskolben der Lampe filtert den ozonbildenden 185 nm Bereich heraus

Anwendungsbereiche

  • Abtötung oder Deaktivierung von Bakterien, Viren und anderer Kleinstorganismen
  • Luft- und Oberflächendesinfektion in Krankenhäusern, in der bakteriologischen Forschung, sowie in der pharmazeutischen und lebensmittelverarbeitenden Industrie wie Molkereien, Brauereien und Bäckereien

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TUV T8 de_AT pdf 341.3 kB

Bilder

Family-Photographs-TUV T8
Mehrere Ressourcen