Österreich - Deutsch

Philips MSR Gold™ FastFit

Sekundenschneller Lampenaustausch

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Vorteile

  • Hohe Lichtbündelintensität mit reinem, weißen Licht und einem Farbpunkt nahe der Planckschen-Strahler-Linie

  • Steigerbare Beleuchtungsstärke

Eigenschaften

  • Sehr kurzer Lichtbogen

  • P3-Quetschungsschutz (Philips Pinch Protection)

Anwendungsbereiche

  • Entertainment-Beleuchtung

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MSR Gold™ FastFit de_AT pdf 386.3 kB

Bilder

Family-Photographs-MSR Gold™ FastFit
Mehrere Ressourcen - Visuals