Österreich - Deutsch

Philips Halogen spezial

Höchste Qualität auf lange Zeit

Produkte

5761 30W G4 6V
8711500410849

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

Vorteile

  • Lampenwechsel ohne Anpassung

  • Optimale Leistung

Eigenschaften

  • Verzerrungsfreier Quarzkolben

  • XHP Version mit Xenon-Gas für eine maximale Lichtausbeute

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in Studio, Film, Theater und Discos
  • Für den Einsatz ins Slide-, Overhead-, Profil- und 8/16 mm-Filmprojektoren
  • Für den Einsatz in Mikroskopen, optischen Geräten, medizinischen Lampen, Mikrofilmlesegeräte und in der Spektrographie

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Halogen spezial de_AT pdf 200.2 kB

Bilder

Family-Photographs-Halogen spezial
Mehrere Ressourcen - Visuals