Philips Halogen Reflektor

Wenn Zuverlässigkeit entscheidend ist

Produkte

DDL 150W 20V 24PK
8711500410610

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips Halogen-Reflektorlampen bieten die ideale Lösung für eine Vielzahl von medizinischen, wissenschaftlichen und Projektionsbeleuchtungssysteme. Die bewährte Zuverlässigkeit macht sie ideal für den nachträglichen Einbau. Dichroitische Reflektoren sorgen für Wärmeableitung in Richtung der Rückseite des optischen Systems, wodurch das beleuchtete Objekt geschont wird.

Vorteile

  • Optimale Lichtleistung

  • Wärmeableitung

Eigenschaften

  • Dichroitische Spiegelbedampfung

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in Anwendungen in der medizinischen und industriellen Endoskopie, LWL-Beleuchtung, Lichtpolymerisation, Spektographie und für Projektionssysteme

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Halogen Reflektor de_AT pdf 256.4 kB

Bilder

Family-Photographs-Halogen Reflektor
Mehrere Ressourcen - Visuals