Österreich - Deutsch

Philips Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K ) optimiert für elektronische Insektenvernichter

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

 Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht,sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet,um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen(röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) undWattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Vorteile

  • Langwellige UV-Strahlung

  • Spektrum angepasst an die Augenempfindlichkeit von Fliegen

Eigenschaften

  • Emittiert langwellige UV-A Strahlung im Bereich von 350 nm - 400 nm

  • UV-B/UV-A Verhältnis unter 0,1 % (UV-B: 280 nm - 315 nm)

Anwendungsbereiche

  • Insektenfallen
  • Erkennung und Analyse in der Textil- und Chemieindustrie

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) de_AT pdf 494.8 kB

Bilder

Family-Photographs-Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)
Mehrere Ressourcen - Visuals