Österreich - Deutsch

Philips Actinic BL TL-E

Produktbeschreibung:

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Ringförmige Niederdruck-Quecksilberdampf-Leuchtstofflampe

Vorteile

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Safe for use

Eigenschaften

  • Emittiert langwellige UV-A Strahlung im Bereich von 350 - 400 nm

  • UV-B/UV-A Verhältnis unter 0,1 % (UV-B: 280 - 315 nm)

Anwendungsbereiche

  • Photopolymerisationsprozesse
  • Reprographie
  • Insektenfallen

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Actinic BL TL-E de_AT pdf 290.0 kB

Bilder

Family-Photographs-Actinic BL TL-E
Mehrere Ressourcen - Visuals