Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe
Splitterschutz
zusätzliche Sicherheit und HACCP-Einverständnis
UV-A Strahlung in der 350-400 nm
UV-B/UV-A Verhältnis weniger als 0.1 % (UV-B 280-315 nm)
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.