Philips MASTER TL5 HO Secura  

Hocheffiziente, splittergeschützte Leuchtstofflampe

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER TL5 HO Secura mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine Schutzhülle, die das Glas und andere Lampenteile im Falle eines Lampenbruchs zusammenhält. Die Lampe ist einfach an dem blauen Ring an einem Ende der Röhre zu erkennen. Sie ist konform mit HACCP Regulierungen und vereinfacht die Zertifizierung.

Vorteile

  • Nahezu konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer

  • FEP (Teflon-)coating - besonders hitzebeständig (bis 200 °C)

Eigenschaften

  • 3-Banden-Leuchtstofflampe

  • Super 80-Lichtfarben

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und -verarbeitung
  • Für die Beleuchtung von Sporthallen, Lagerhallen und bei erhöhtem Risiko von Lampenbruch

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER TL5 HO Secura   de_AT pdf 172.1 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER TL5 HO Secura  
Mehrere Ressourcen - Visuals