Österreich - Deutsch

Philips MASTER TL-E Circular

Ringförmige Leuchtstofflampe mit verbesserter Farbwiedergabe

Produkte

TL-E 40W/830 1CT/12
8711500284761
TL-E 40W/840 1CT/12
8711500284747

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.

Vorteile

  • Omnidirektionale Lichtverteilung

Eigenschaften

  • Ringförmige 3-Banden-Leuchtstofflampe

  • Super 80-Lichtfarben

Anwendungsbereiche

  • Für die Beleuchtung von Schulen, Büros, Bars oder Restaurants.

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Circular de_AT pdf 199.2 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER TL-E Circular
Mehrere Ressourcen - Visuals