Philips MASTER TL-D Super 80

Effiziente Leuchtstofflampe mit verbesserter Farbwiedergabe

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Vorteile

  • Nahezu konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer

  • Längere mittlere Lebensdauer im Vergleich zu TL-D Standard Lampen

Eigenschaften

  • 3-Banden-Leuchtstofflampe

  • Super 80-Lichtfarben

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in Büro und Industrie
  • Für Grundbeleuchtung in Geschäften und Supermärkten

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 de_AT pdf 194.2 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80
Mehrere Ressourcen - Visuals