Österreich - Deutsch

Philips MASTER TL-D 79er Lichtfarbe

Präsentation frischer Lebensmittel

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die MASTER TL-D Food Lampe mit 26 mm Röhrendurchmesser eignet sich für eine ansprechende und verkaufsfördernde Präsentation von Lebensmitteln, wie Obst, Gemüse, Fleisch- und Bäckereiprodukten. Die Produkte erscheinen besonders frisch und lecker.

Vorteile

  • Ermöglicht eine ansprechende und verkaufsfördernde Präsentation von Lebensmitteln

Eigenschaften

  • 1:1-Austausch gegen alle Standard- oder Super 80-Leuchtstoffröhren am KVG oder EVG

  • Spezielles Lichtspektrum zur Präsentation von Lebensmitteln

Anwendungsbereiche

  • Für die Beleuchtung von Fleisch- und Gemüsetheken, Supermärkten und Bäckereien

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER TL-D 79er Lichtfarbe de_AT pdf 163.4 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER TL-D 79er Lichtfarbe
Mehrere Ressourcen - Visuals