Philips Ecoclick Starters

Spart Zeit, Geld und schützt die Umwelt

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Ecoclick Starter sind umweltfreundlicher Glimmstarter für den Betrieb von Leuchtstoff-/Kompaktleuchtstofflampen am elektromagnetischen Vorschaltgerät.

Vorteile

  • Zuverlässiger Zündvorgang für mehr als 10.000 Schaltvorgänge

  • Demontage ohne zusätzliches Werkzeug

Eigenschaften

  • Hochwertige Funkentstörung

  • Optimiertes Kopfstück mit Nut für vereinfachten Einbau und Wechsel

Anwendungsbereiche

  • Für konventionelle elektromagnetische Systeme mit TL-D, TL und PL Lampen
  • S2 Ecoclick Starter:
  • 110/130 V, 4-22 W Einzelschaltung
  • 220/240 V, 4-22 W Reihenschaltung
  • 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W Einzelschaltung
  • 220/240 V, 18 W Einzelschaltung
  • S10 Ecoclick Starter:
  • 220/240 V, 4-65 W Einzelschaltung
  • 220/240 V, 13 W Einzelschaltung (S10 empfohlen)

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Austausch des Starters bei Austausch der Leuchtstofflampe empfohlen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Ecoclick Starters de_AT pdf 390.3 kB

Bilder

Family-Photographs-Ecoclick Starters
Mehrere Ressourcen - Visuals