Österreich - Deutsch

Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Wunderschön funkelndes Licht im Miniaturformat

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Elite Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der Twist and Lock-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.

Vorteile

  • Sehr strahlendes Licht, das Waren optimal zur Geltung bringt

  • Einsatz in kleinen, unauffälligen Leuchten möglich

Eigenschaften

  • Problemlose Umrüstung existierender Leuchten mit GU6.5-Sockel möglich

  • Gute Lichtausbeute und hohe Lichtstromstabilität

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und Display-Beleuchtung
  • Für dekorative Flutlichtbeleuchtung im Außenbereich

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Elite Mini de_AT pdf 434.0 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
Mehrere Ressourcen - Visuals