Philips MASTERColour CDM-TD

Bewährte Qualität als überlegene Alternative zu Quarzlampen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.

Vorteile

  • Strahlende Farben für eine anspruchsvolle Warenpräsentation

  • Geringere Betriebskosten und höhere Lichtqualität und längere Lebensdauer im Vergleich zu Quarz-Metallhalogendampflampen (MHN-TD)

Eigenschaften

  • Nachrüstung in zweiseitig gesockelten Leuchten für Quarz-Metallhalogendampflampen (MHN-TD) möglich

  • Stabile Lichtfarbe

Anwendungsbereiche

  • Für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und Schaufenstern
  • Für allgemeine Innenbeleuchtung in Downlights
  • Für dekorative Außenbeleuchtung wie Anstrahlung von Fassaden, Statuen und Denkmälern

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TD de_AT pdf 330.1 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TD
Mehrere Ressourcen - Visuals