Philips MASTERColour CDM-TC

Der Standard bei Metallhalogendampflampen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.

Vorteile

  • Lange mittlere Lebensdauer im Vergleich zu Glüh- und Halogenlampen

  • Gesteigerter Komfort für Kunden und Mitarbeiter durch geringe Wärmeabgabe im Vergleich zu Halogenlampen

Eigenschaften

  • Gute Lichtqualität

  • Stabile Lichtfarbe

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und Ausstellungsbeleuchtung mit funkelndem Effekt
  • Für allgemeine und dekorative Beleuchtung

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC de_AT pdf 185.2 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
Mehrere Ressourcen - Visuals