Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Präsentieren Sie Ihre Waren im besten Licht

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Vorteile

  • Funkelndes Licht, das die Waren optimal zur Geltung bringt

  • Stabile Farbe und Lichtabstrahlung für ein dauerhaft attraktiv wirkendes Geschäft

Eigenschaften

  • Strahlend weißes Licht

  • Ausgezeichnete Farbwiedergabe

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und Auslagenbeleuchtung im Einzelhandel
  • Für allgemeine und dekorative Innenbeleuchtung
  • Für dekorative Außenbeleuchtung in Fußgängerzone

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC Elite de_AT pdf 153.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC Elite
Mehrere Ressourcen - Visuals